描述

Qt 的 MCU 版是一个完整的图形框架和工具箱,包含在 RA MCU 上设计、开发和部署 GUI 所需的一切。利用业界领先的设计和开发工具、终极性能和微小的空间量,在微控制器上创建类似智能手机的 UI/UX。

主要特性

  • 高图形性能和低内存占用(运行时~80KB)
    • 利用 2D 加速器和 JPEG 解码器提供一流的性能
    • 利用 GLCDC 为数据格式提供灵活性
    • 支持两种渲染模式 – 注册模式和显示列表模式
  • 跨硬件平台(从 MCU 到 MPU)重新使用软件代码
  • 包含 WYSIWYG Studio 和 IDE,支持设计开发迭代周期

系统框图

Qt 的 MCU 图表

目标市场和应用

  • 工业/建筑自动化中显示面板或触摸面板上的 HMI
  • 计量装置的 HMI
  • 白色家电的 HMI

Title类型最后更新日期文档大小
Qt for MCUs
Qt for MCUs for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年7月11日 768 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.