图像
瑞萨电子 Wi-Fi 连接技术可为客户和接入点提供端到端连接解决方案,适用于物联网、基础设施、工业、汽车、多媒体等多种应用领域。
我们的超低功耗 Wi-Fi 解决方案专为物联网场景设计,在此类场景中,电池寿命长、射频性能优异、安全性高和易于应用开发是主要的市场需求。 此外,我们还是硬件和软件技术的创新领导者,不断推出各种新版本的 Wi-Fi 系列产品。 我们的 Wi-Fi 产品组合丰富多样,包括高度集成的 Wi-Fi 4、5、6芯片解决方案,以及新型的 6GHz 扩展版 “6E”。
Matter 是基于 IP 的单一统一协议,能安全可靠地让智能设备实现互联,不受品牌和智能家居生态系统的限制。 瑞萨电子的 Matter 组件是实现互联家庭愿景不可或缺的元素,将得到瑞萨所有连接产品的支持。
了解有关 Matter 协议的更多信息
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 6T6R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 8T8R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC | Low Power Wi-Fi | QFN, fcCSP | 3.8 x 3.8 x 0.68, 6 x 6 x 0.9 | 3.581 | ||
Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices | Low Power Wi-Fi | Module | 13.8 x 22.1 x 3.3 | 5.059 | ||
超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备 | Low Power Wi-Fi | Module | 14.2 x 24.6 x 3.0 | 5.822 | ||
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC for IoT | Wi-Fi | -40 to 85°C | QFN | 7 x 7 |
Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.
|
Executive Blog - Wireless Connectivity Is an Integral Part of Renesas’ Solutions | 博客 | 2023年12月20日 |
|
什么是Matter 1.0?它将如何颠覆智能家居? | 博客 | 2023年1月6日 |
瑞萨电子推出首款支持新Matter协议的Wi-Fi开发套件 | 新闻 | 2023年1月5日 | |
瑞萨电子基于对Celeno的技术并购而进一步扩展其Wi-Fi路线图 | 新闻 | 2022年11月16日 | |
What You Need To Know About Wi-Fi 6/6E Tri-Band APs | 博客 | 2022年6月15日 | |
Considerations in Wi-Fi 6 AP Design | 博客 | 2022年6月15日 | |
|
用超低功耗WI-FI平台简化智能家居 | 博客 | 2022年4月14日 |
瑞萨电子发布10款结合Celeno与瑞萨产品的全新“成功产品组合” | 新闻 | 2022年4月6日 | |
|
Why Wi-Fi 6 is So Important for Latency Sensitive Applications | 博客 | 2022年3月28日 |
Renesas Completes Acquisition of Celeno | 新闻 | 2021年12月21日 | |
|
SparkFun's New Qwiic Wi-Fi Shield Uses Renesas’ DA16200 Module | 博客 | 2021年11月2日 |
Renesas Acquires Celeno to Expand Connectivity Portfolio | 新闻 | 2021年10月28日 | |
|
160MHz Wi-Fi Clients - It's Not All About Throughput! | 博客 | 2021年9月14日 |
|
Renesas Wi-Fi Provisioning App is Available Now on Google and Apple Stores | 博客 | 2021年5月21日 |
|
Renesas Introduces FreeRToS Support for Its Ultra-low Power DA16200 SoC | 博客 | 2021年5月17日 |