概览

简介

The RD3CYD08 has two–input AND gate in a 5 pin package. This product is suited as IGBT Driver IC for the strobe.

特性

  • Supplied on emboss taping for high-speed automatic mounting.
  • Supply voltage range : 2.0 to 3.6 V
  • Operating temperature range : –40 to +85°C
  • High drive current IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 3.3 V)
  • Low sink current IOL short = 45 mA (typ) (@VCC = 3.3 V)

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 159 KB 日文
产品变更通告 PDF 4.86 MB 日文
产品变更通告 PDF 3.74 MB 日文
产品变更通告 PDF 1.46 MB 日文
手册 PDF 3.28 MB
手册 PDF 3.91 MB
手册 PDF 7.03 MB
手册 PDF 5.23 MB
手册 PDF 1.32 MB
9 items

设计和开发

模型