文档标题 信息
Package Name Q100.12X12A
Package Previous Code QTM
Package Description 100 LEAD TQFP (12x12mm) (1.0mm LEAD LENGTH)-ASEKH
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code QTM
分类 PLASTIC
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.99mm
宽度 11.99mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.99 x 11.99 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 102 KB
1 item