文档标题 信息
Package Description SSOP 18.40x7.50x2.30 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 PLASTIC
Package Code PVG56
分类 G
Lead Count 56
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.4mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7.5mm
Thickness 2.3mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 18.4 x 7.5 x 2.3

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 116 KB
End Of Life Notice PDF 46 KB
End Of Life Notice PDF 46 KB
产品变更通告 PDF 143 KB
5 items