文档标题 信息
Package Description SOIC 10.40x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
类别 PLASTIC
Package Code PS16
分类 240
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
长度 10.4mm
Pb Free Category e0
宽度 7.6mm
Thickness 2.34mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 10.4 x 7.6 x 2.34

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 134 KB
产品变更通告 PDF 143 KB
产品变更通告 PDF 490 KB
产品变更通告 PDF 223 KB
产品变更通告 PDF 379 KB
产品变更通告 PDF 305 KB
产品变更通告 PDF 298 KB
7 items