文档标题 信息
Package Description PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PLCC
类别 PLASTIC
Package Code PLG32
分类 G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 13.97mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 11.43mm
Thickness 2.79mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 13.97 x 11.43 x 2.79

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 112 KB
2 items