文档标题 信息
Package Name PRDP0032AC-A
Package Previous Code P32C-100-300WA-2
JEITA Standard P-DIP32-0300-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_7855
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.62mm
Thickness 5.08mm

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Nondry DIP 42pin PRDP0042AC-B Carrier/Package PDF 151 KB
Container Tube Nondry DIP 8pin PRDP0008AH-B Carrier/Package PDF 153 KB
Pack Tube Nondry DIP 42pin PRDP0042AC-B Carrier/Package PDF 183 KB
Pack Tube Simple DIP 18pin PRDP0018AC-A Carrier/Package PDF 235 KB
Package Drawing DIP 32pin PRDP0032AC-A Package Outline Drawing PDF 10 KB