文档标题 信息
Package Name PRBG0480DB-A
Package Previous Code P480F2-127-WN9
JEITA Standard P-HBGA480-45x45-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7804
Lead Count 480
Pb (Lead) Free Yes
长度 45mm
宽度 45mm
Thickness 2.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 45 x 45 x 2.8

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 45 KB
2 items