文档标题 信息
Package Name PRQP0064GB-A
Package Previous Code FP-64A
JEITA Standard P-QFP64-14x14-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_72
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 24 KB
5 items