文档标题 信息
Package Name PVBG0081KA-A
JEITA Standard P-VFBGA81-5x5-0.50
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_6873
Lead Count 81
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 5 x 1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 127 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 28 KB
6 items