文档标题 信息
Package Name PRQP0080JA-A
Package Previous Code 80P6S-A
JEITA Standard P-QFP80-14x14-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_483
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

文档