文档标题 信息
Package Name PWQN0064LA-A
Package Previous Code P64K8-40-9B5-3
Package Status Active
Package Type HWQFN
类别 IC
Package Code pkg_11858
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 8mm
Thickness 0.8mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 0.8

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 180 KB
运输/封装 PDF 59 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 23 KB
3 items