文档标题 信息
Package Name PLQP0144LB-A
JEITA Standard P-LFQFP144-16x16-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_11745
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 16mm
宽度 16mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 32 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
3 items