文档标题 信息
Package Name N84.1.15
Package Previous Code NNF
Package Description 84 LEAD PLCC
Package Status Active
Package Type PLCC
类别 PLASTIC
Package Code NNF
分类 PLASTIC
Lead Count 84
Pb (Lead) Free Yes
长度 29.21mm
宽度 29.21mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 29.21 x 29.21 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 106 KB
1 item