文档标题 信息
Package Name M24.173C
Package Previous Code MPR
Package Description 24 LEAD HTSSOP (4.4 mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP-EP
类别 PLASTIC
Package Code MPR
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.8mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.80 x 4.39 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 96 KB
1 item