文档标题 信息
Package Name L20.3X4A
Package Previous Code LVJ
Package Description 20 LEAD TQFN 3x4x0.8
Package Status Active
Package Type TQFN
类别 PLASTIC
Package Code LVJ
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 180 KB
1 item