文档标题 信息
Package Description CDIP 7.00x5.00x1.50 mm 2.57mm Pitch
Package Status Active
Package Type CDIP
类别 HERMET
Package Code CD6
分类 RoHS
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e4 Au
宽度 5mm
Thickness 1.5mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.57mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 5.0 x 1.5

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 34 KB
1 item