这是便携式电动工具的集成式解决方案。 它包括一个锂离子充电器,电池组和电机驱动器。 该电池组支持多达五个锂离子或锂聚合物电池串联,具有电池容量测量和可编程保护功能。 电机控制 IC 可实现系统的小型化和更高的电机驱动效率。

系统优势:

  • 电机控制 IC 将两个芯片集成到一个封装中,并内置 MCU 和模拟 IC,使其成为了电机系统设计的最佳之选,同时还将电路板的尺寸缩小了 50%。
  • 电池计量IC (FGIC) 和 MOSFET 提供了一个集成式电池管理解决方案,其具有电池容量测量和可编程保护功能。

目标应用:

  • 电源工具
  • 电机控制的小型电器
图像
Portable Power Tools Solution