该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合高端人机界面 (HMI) 应用,以及图像识别和认证。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2M 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex® -A57 (1.5GHz) 和 Arm® Cortex® -A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 64 位 LPDDR4 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GX6250,600MHz),和两个专用的硬件通道,支持 4K 视频编解码。
系统优势:
- 极高的计算性能
- 已安装 4K 兼容 H.265 解码器、H.264 解码器/编码器
- 配备 3DGfx 引擎 PowerVR,非常适合嵌入式设备
- 经过优化的电源解决方案,适合 RZ/G2M
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/G2M | 利用双核 Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 和四核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU 实现高规格处理性能,带有 3D 图形和 4K 视频编码器/解码器 | RZ/G2M 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL80510 | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005A | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85014 | 14A、3.8V-18V 输入同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80031 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91302B | 双/单输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 集线器控制器 | |||
uPD720115 | 支持 USB 电池充电规格 1.2 的 USB 2.0 集线器控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
9FGV0841 | 8 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms | 数据手册 | 购买/样品 |
5P49V5923B | VersaClock® 5 低功率可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |