这种出色的产品组合是电池供电应用的标杆设计,它需要一个显示电池剩余电量的充电系统。电子纸显示器则提供了低功耗选项,用户可以随时查看电池余量。

系统优势

  • RAJ240045 是一款可以提供完整电池管理系统的电量计(FGIC)
  • ISL9238 是一个充电集成电路,可支持宽电压工作范围,支持 3.2V 至 23.4V 的输入电压以及 2.4V 至 18.30V 的输出电压。
  • RL78/G14 是一款具有低功耗和高性能,并具有高度灵活性的通用MCU。

系统框图

图像
Battery Management with Life Indicator

 

description文档

file_download下载