工业领域的客户通常需要实时以太网解决方案,也称为工业以太网。常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。
对于低成本工业以太网开关或对计算性能要求较低的类似设备,RZ/N1S MPU 凭借高集成度、内置6MB RAM和丰富的接口成为理想选择。RZ/N1S 具有一个基于 Arm® Cortex®-M3 的集成了 R-In 引擎,能够作为专用千兆以太网硬件 RTOS/加速器。通过专用的备用 QSPI 接口,可以连接外部闪存。
该解决方案表明,生产低成本工业以太网开关只需利用 RZ/N1S MPU、最多 5 个以太网 PHY 和一个电源。该装置的供电需要两个精密电源轨,利用我们的高集成度 RAA212422 双输出降压转换器能够轻松实现,该降压转换器采用集成式 MOSFET,提供小尺寸 PCB 解决方案。
系统优势:
- 带有 R-In 卸载引擎/硬件加速器的高集成度、低成本工业以太网(开关)解决方案
- 使用方便的高效双输入/输出 DC/DC 转换器,提供需要的所有电压
- BOM 数量小、PCB 占位空间小
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/N1S | 基于 Arm® 的微处理器可扩展且经过实践检验,适用于各种应用程序,带有 Cortex®-A7 双核和高速、大容量内存接口 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
RAA212422 | 宽 VIN 1.1A,低 VIN 1.5A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |