多协议工业以太网交换机在多个通用工业以太网协议之间实现轻松传输。 瑞萨电子为支持 24VDC 电源和多种工业以太网协议的多端口高性能工业以太网交换机提供完整解决方案。

系统优势:

  • 高达 5 个以太网端口
  • 支持多种工业以太网协议
    • PROFINET、以太网/IP™、EtherCAT
  • 集成 eMMC、DDR3 RAM 和 QSPI 闪存
  • 只需要 1 个 24VDC(9V 至 48V)电源
    • 所有其他内部生成的电源轨
    • 仅需两个电源器件即可为整个应用供电
    • 减少电路板空间

目标应用:

  • 高性能工业以太网交换机
  • 工业自动化设备
  • 多协议以太网交换机或网关
图像
Multi-Protocol Industrial Ethernet Switch
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
降压稳压器      
RAA211650 60V、5A 集成开关稳压器 数据手册 购买/样品
       
存储器      
AT25SF321B QSPI 闪存 32MBit (4Mx8),最小电压 2.5V 数据手册 购买/样品
       
微控制器      
RZ/N1D 带有 5 个以太网端口和最新冗余协议的微处理器,适用于工业网络主设备,324BGA,双核 Cortex®-A7 数据手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
DA9061 具有 3x DC/DC 降压 1.5A 到 2.5A 和 2.7V 到 5.5V 输入电压的 PMIC 数据手册 联系销售

description文档

file_download下载