4.1V ISL78692电池充电器在汽车电池关闭时的低漏电流特性可延长eCall系统后备电池的续航时间
美国加州、MILPITAS--- 2014年9月23日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款旨在延长汽车紧急呼叫(eCall)系统的锂离子电池续航时间的4.1V单节电池充电器---ISL78692。该电池充电器的漏电流(3uA)低于与其竞争的解决方案,能够帮助后备电池维持更长的供电时间。另外,其较低的充电电压还可延长电池寿命,小封装尺寸有助于减小整个解决方案的总尺寸。
配备eCall系统的汽车能够在发生事故时自动呼叫紧急服务中心。ISL78692锂离子电池充电器旨在支持新出现的全球紧急呼叫系统,如欧洲的eCall计划和美国的OnStar®(安吉星),前者可向欧盟地区范围内遇到事故的驾驶员提供快速援助,后者在美国范围内提供安全与防护服务。
ISL78692充电器的电池温度监测能力及其4.1 V低输出电压都有助于延长使用比较多的LiFeP04电池的寿命。ISL78692的高集成度使它只需要五个外围元器件就能实现充电电流的编程。再加上其采用3mm x 3mm DFN紧凑型封装,所以完整的解决方案容易适应PCB在空间方面的限制。ISL78692还提供独特的充电电流热折返(thermal foldback)特性,能够通过自动降低电池充电电流来防止过热,从而实现高可靠和小PCB占用面积的设计。
“OEM厂商需要一种汽规级电池充电器来防止车载后备电池在长时间泊车时快速放电”,Intersil精密产品副总裁Philip Chesley表示,“ISL78692采用Intersil的专有电源管理技术。作为一种解决方案,它提供业内最低的漏电流和针对eCall汽车应用而最优化的功能集。”
- 用于单节锂电池的完整充电器
- -40°C至85°C温度范围内的3uA漏电流(最大值)可延长后备电池在Vin供电电路断开时的供电时间
- 最大1A可编程充电电流,允许对电池充电时间,散热和预期电池续航时间进行折中平衡
- 保证启动后工作电压可低至2.65V,防止冷车启动期间断电
- 1%初始电压精度提供精确的充电电压控制,以延长电池的使用寿命
- 集成功率晶体管和电流传感器
- 对完全放电电池先进行10%涓流充电,直至其达到2.8V最小充电电压
- NTC热敏电阻器输入。通过监测电池温度,并且在电池温度高于设定充电温度时关断充电器来保护电池
- AEC-Q1003级认证
ISL78692锂离子电池充电器现已供货,产品采用10引脚3mm x 3mm DFN封装,单价0.99美元,1,000件起订。支持ISL78692的评估板ISL78692EVAL1Z单价56美元。
欲知有关ISL78692锂离子电池充电器的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl78692.
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。