FWA 接入点参考设计是一个采用 60GHz 频带的集成式内置通信模块。它实现了长距离通信和宽波束转向角,可完美应用于 FWA 接入点,包括 X-haul 和最后一公里等的基础设施系统。

借助瑞萨电子的电源解决方案,可以实现最小的 FWA 接入点系统。如果系统要求使用精确时间协议 (PTP),还可以添加瑞萨电子的时序解决方案作为一种选择。

系统优势

  • RWM6050 是一种毫米波 (mmWave) 基带无线调制解调器,用于无线回程和固定无线接入的基础设施。RWM6050 为新兴的回程和访问市场带来具有成本节约和高能效的解决方案。
系统框图

固定无线接入 (FWA) 的接入点

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势