远程监控 (M&C) 系统旨在用来控制大型或复杂的设施,如具有一定程度自动化的工厂、发电厂、网络运营中心、机场、航天飞船等。M&C 系统可以从传感器、遥测数据流、用户输入和预编程程序接收数据。通过 RS-232、RS-485 和 RS-422,利用远程监控站可以方便地向系统上的各种“节点”提供状态信息和控制指令。借助 Synergy S5D9 微控制器 (MCU),瑞萨电子的远程监控系统可以快速支持各种连接标准和 LCD 形成一个监控站。ISL32704E 收发器支持完全隔离的稳健型 ESD RS-485 接口,而 RV1S9160A 光电耦合器为其他 RS-232/RS-485 收发器提供隔离功能。

该解决方案支持语音识别和电容式触控功能。Wi-Fi 支持通过 WLAN 连接至云。另外,彩色 TFT-LCD 尺寸越大,支持的 HMI 就越完善。

可选的云连接功能由外围模块接口 (PMOD) RF 模块和 Synergy SSP 支持。

主要特性

  • 利用多个隔离的 RS-485、RS-232 和 RS-422 总线实现广泛的连接性
  • 高性能 Arm® Cortex® S5D9 MCU,内置 TFT-LCDC 和电容式触控(带有符合质量要求的 SSP)
  • 大容量内存,支持更高的连接要求
  • 轻松连接云端

应用

  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 网络运营
系统框图

远程监测系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势