条形音箱,也叫条形扬声器,是一种特殊的音箱,有多个驱动器,通常放在电脑显示器上方或电视或家庭影院屏幕下方。它可以显著改善声音体验,无需复杂的环绕音箱、布线等。

这款带有蓝牙流媒体功能的条形音箱设计紧凑,音质优良,且成本低廉。D2-4 系列设备是功能全面的系统级芯片 (SoC) 音频处理器和 D 类放大器控制器,提供功能强大且成本相当低廉的高品质音频解决方案。

系统优势

  • 功能全面的的音频处理器和 D 类放大器控制器
  • 低成本、小容量 ROM 和少引脚数的 32 位 MCU
  • 高性能电源包括电压监控器、双路降压稳压器和宽输入电压 1A 降压稳压器
系统框图

带蓝牙流媒体功能的条形音箱

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势