电池管理系统 (BMS) 可由很多功能模块组成,包括截断 FET、电量检测、电池电压监视器、电池电压均衡器、实时时钟 (RTC)、温度监视器以及状态机。现在也有很多类型的电池管理集成电路。功能模块的分组差异甚广——从提供均衡和监控并且需要微控制器 (MCU) 的简单模拟前端,到独立、高度集成的自主运行解决方案。

这款参考设计采用了 ISL94212 锂离子电池管理集成电路,可管理多达 12 串电池。该IC提供精确监测功能和三种电池平衡模式——手动平衡模式、定时平衡模式和自动平衡模式,具有广泛的系统诊断功能。BMS IC 通过 SPI 接口与主机 MCU 通信,并使用稳健、专有的双线菊花链系统与其他 BMS IC 设备通信。

系统优势

  • 高度集成的 MCU
  • 同时支持独立和菊花链配置
  • GUI 为寄存器详细配置或 SPI 通信日志文件提供导出选项
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势