由于自动抄表 (AMR) 应用和智能家电应用功耗低并采用智能网络连接,Wi-SUN 联盟为其提供了 sub-GHz 通信标准。

具有射频通信功能的电能表解决方案结合使用了 sub-GHz 频段的瑞萨 RL78/G1H MCU、RX651 MCU,以及 F1420 PA 和 F2914 开关等射频产品。ISL85413 降压转换器可确保为需要进行射频传输、多点访问和网络通信的应用场合提供稳定的电压。

16 位 RL78/G1H MCU 作为射频收发器从天线发送和接收数据。之后 LNA 或 PA 会将信号放大。整个过程完全符合基于 Wi-SUN 联盟的 PAN/FAN 规范 (IEEE802.15.4g/4e)。

主要特性

  • 提供对 Wi-SUN 标准的完整解决方案级支持
  • 提供硬件包设计支持
  • 高输出功率和接收性能
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势