图像
自 2014 年起,瑞萨电子一直在 NFC 无线充电、移动设备和销售点 (PoS) 等高增长市场中要求最严苛的领域研发突破性的近场通信 (NFC) 技术和产品。 由于无线充电技术的便利性、设计灵活性和可靠性等多种优势,最新移动和可穿戴设备的制造商争相使用无线充电取代有线充电器。 从护照检查亭到消费品,从游戏机到值机柜台,从办公室的打印机到制造自动化,从小型移动销售点终端到智能 PoS,NFC 已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
瑞萨电子的发射器无需外部 EMC 和大多数匹配组件即可直接输出纯正弦波,从而大幅提高 NFC 的互操作性。
NFC 天线直接连接发射器输出端,以便完全控制调制波形,这种直接感应天线信号的方式可实现比传统 NFC 前端更高的灵敏度。
瑞萨电子的 NFC 控制器可在嵌入式硬件加速器上运行所有关键 NFC 命令,从而减轻主机 MCU 的负担、简化软件集成流程。
应用 |
Device Functions |
Wireless Standard |
Protocol |
Comm. Interface |
Software Support |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
符合 NFC Forum 要求的高性能、高功率、多协议读卡器 | IoT and PoS | NFC Reader for POS | EMVCo PCD L1, NFC Forum Reader/Writer | FeliCa™, ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS | HVQFN | 7.0 x 7.0 x 0.75 | 1.796 |
符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器 | IoT | NFC Reader Non-payment and Non-Android | NFC Forum Reader/Writer | FeliCa™, ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS | HVQFN | 7.0 x 7.0 x 0.75 | |
符合 NFC Forum 要求的高性能、高效率、高功率多协议读卡器 | Android™ Device | NFC Reader for Android Device | EMVCo PCD L1, NFC Forum Reader/Writer | FeliCa™, ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS, Android | HVQFN | 7.0 x 7.0 x 0.75 | 2.347 |
具有多协议读卡器功能的高效、高性能、高功率 NFC WLC 前端解决方案 | Wireless Charging | WLC Poller | NFC Forum Reader/Writer, Wireless charging protocol based on NFC Forum Wireless Charging Technical Specification Version 2.1 | NFC Forum Reader/Writer and more... |
SPI | NON-OS SDK | HVQFN | 7.0 x 7.0 x 0.75 | |
高度集成、可扩展的 NFC WLC 监听器,带 I²C 接口和板载 PMIC 和 LDO | Wireless Charging | WLC Listener | NFC Forum Reader/Writer, Wireless charging protocol based on NFC Forum Wireless Charging Technical Specification Version 2.2 and more... |
NFC Forum Reader/Writer and more... |
I2C | NON-OS SDK | WL-CSP | 1.78 x 1.78 x 0.5 | 1.201 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
白皮书 | PDF 245 KB | |
概览 | PDF 1.50 MB | |
概览 | PDF 367 KB | |
概览 | PDF 330 KB | |
白皮书 | PDF 470 KB | |
白皮书 | PDF 460 KB | |
6 items
|
Experience the future of NFC technology with Renesas NFC Readers. Say goodbye to cumbersome EMC filters and intricate matching components, as our cutting-edge technology paves the way for seamless integration and sleek, space-efficient designs.