CS Lab GmBH

类别: Development

当与合适的硬件一起使用时,为符合IEC 62386第2版(DALI-2)标准的楼宇自动化应用启用基于网络的照明控制。

详情

数字可寻址照明接口标准第2版 (DALI-2)加强了亮度、眩光、色彩渲染和生物探测的控制能力,并为上一版本DALI标准(IEC 62386)增加了多厂商互用性。还引入了控制设备(如应用程序控制器和输入设备)的标准化,同时保持与DALI旧版本兼容。

 

DALI-2应用框架组成包括:用于S128 单片机接口的HAL驱动程序、封装附加定时功能的框架驱动程序和提供更高级DALI功能的可选功能库框架。使用S128 单片机的DALI接口,ThreadX®RTOS(可选),并提供可集成至用户应用程序的功能库。

 

如需更多信息,请联系当地销售或代理商

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

Copyright © 2017 CSLab.

/zh/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control/jcr:content/gallerydownload

Download

/zh/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control
/zh/products/synergy/software/add-ons/dali-2-0-lighting-control/jcr:content/allversionsection