AP-RZG-0Aは「 RZ/G1E-PF」を搭載したCPUボードです。RZ/G1E-PFは、最大1GHz動作のArm® Cortex®-A7を2コアを搭載し、高い処理性能を備えたCPUです。3Dグラフィックスエンジン、Full HD動画エンコード/デコードに対応した高度なグラフィックス機能を備え、リッチなHMIを実現することが可能です。 RZ/G Linuxプラットフォーム「RZ/G Verified Linux Package」に対応しており、ソフトウェアの開発・検証・メンテナンスの工数を大幅に削減することが可能です。