RE01 256KB

获得 ULPMark-CP 705 高评分、基于 SOTB™ 工艺技术的全球顶级超低功耗 MCU

RE01 256KB 基于 SOTB™ 工艺技术,实现了在运行和待机模式下以及在低电压 (1.62V) 下高速运行 (64MHz) 时都可实现超低电流消耗,而传统主体硅工艺无法做到这一点。RE01 已通过 EEMBC 认证,在 EEMBC ULPMark™ 基准测试中,ULPMark-CP 得分很高,达到 705。EEMBC ULPMark™ 标准专门提供了比较超低功耗 MCU 能效的标准方法。

RE01 256KB 能够显著延长电池续航时间,即使在使用小电池和能量采集电源的应用(只能提供极小电流)中,也可以提供高性能。特别是,RE01 256KB 可以更广泛地用于需要传感器控制的物联网设备,如智能家居/楼宇、结构健康监测、跟踪器以及可穿戴设备。

RE01 256KB 产品具有能量采集控制电路、超低功耗 14 位 ADC(约 4uA)、低功耗闪存编程(约为 0.6 mA)以及安全功能(Trusted Secure IP)。Trusted Secure IP 能够通过专用片上硬件高速执行对称加密算法 (AES) 和随机数生成,还能用于实现闪存的安全更新,以及防止未经授权的固件启动(安全启动)。此外,用户密钥数据可以通过值Trusted Secure IP 进行安全管理,这有助于保护物联网嵌入设备免受病毒入侵和窃听。

应用

  • 智能家居/楼宇
    智能家居/楼宇
  • 结构健康监测
    结构健康监测
  • 跟踪器
    跟踪器
  • 可穿戴设备
    可穿戴设备

RE01 产品群开发环境

RE 产品家族开发环境信息(集成开发环境、闪存编程器、软件、评估套件)

RE01 256KB 主要特点

型号 R7F0E01
182CFP
R7F0E01
082CFP
R7F0E01
182CFM
R7F0E01
082CFM
R7F0E01
182DBR
R7F0E01
082DBR
R7F0E01
182DNG
R7F0E01
082DNG
总引脚数 100 64 72 56
大小 14 x 14mm 10 x 10 mm 3.16 x 2.88 mm 7 x 7 mm
封装 LFQFP WLBGA QFN
Code flash memory 256KB
SRAM 128KB
CPU 运行频率 Cortex®-M0+ 64MHz
32MHz(正常模式)
64MHz(升压模式)
32kHz(低漏电流模式)
中断控制 ICU
IRQ 通道 0 至 9 通道 0 至 5、7 至 8 通道 0 至 9 通道 0 至 5、7 至 8
按键中断 KINT 8 通道
DMA DTC
DMAC 通道 0 至 3
事件控制 ELC
能量采集 EHC
反偏压电压控制 低漏功能
定时器 PWM 定时器(32 位) 通道 0 至 1
PWM 定时器(16 位)   通道 2 至 5
POE
32 位定时器 通道 0 至 1
16 位定时器 通道 0 至 1
8 位定时器 通道 0 至 1
RTC
时钟校正电路
WDT
IWDT
秒表
通信 SCIg w/o FIFO 通道 2 至 5,和9
SCIi w/ FIFO 通道 0 至 1
IrDA
IIC 通道 0 至 1 通道 1 通道 0 至 1 通道 1
SPI 128 位缓冲器 通道 0
SPI 32 位缓冲器 通道 1
QSPI
模拟 S14AD 高精度 8 通道
标准精度 4 通道 NA 4 通道 NA
温度 是(1 通道)
VREF 是(1 通道)
HMI MIP-LCD 并行 IF
图形 2D 图形
数据处理 CRC
数据运算电路
数据除法电路
数据逆变电路
安全 TSIP-Lite (AES, TRNG)

系统框图

RE01 256KB 系统框图

软件与硬件资源

标题 描述
My Renesas 创建一个 My Renesas 帐户,可以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,以及我们的其他服务。
点播培训 Renesas Academy 提供全天候最新产品特性和功能课程模块的点播访问。
常见问题 常见问题和实用的开发技巧。
论坛 一个论坛和社区网站,可与其他使用瑞萨电子产品的人员分享技术信息、问题和意见。
RE 产品家族开发环境 瑞萨电子提供集成开发环境、驱动程序、示例代码、评估套件和闪存编程器,可以加速系统开发。

硬件设计支持

标题 描述
IBIS 高速电路板设计需要 IBIS 标准仿真数据,可用在进行实际生产之前运行仿真,从而检测并排除各种疑难问题,比如波形反射、振铃现象等。
谐振器信息

请在下列制造商网站搜索谐振器。若需要适用于特定系统的最佳振荡电路常量,请询问振荡器制造商。

有关主时钟谐振器:

KYOCERA点击此处,查看 RE01 256KB 振荡评估结果。

有关子时钟谐振器:

精工电子点击此处,查看 RE01 1500KB 振荡评估结果。

您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Action Needed

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.