SmartAxiom 利用区块链技术保障从端点到云端物联网管理安全

RA 合作伙伴生态系统解决方案

描述

SmartAxiom 软件通过一项在互联网边缘设备中运行的精简区块链技术(已获专利)来管理和保护物联网设备,使其能够自我保护。我们的点对点分布式账本技术可提高安全性、延迟、可靠性和可管理性。   该 RA Ready 解决方案在智能建筑、生产、物流和车辆等领域得到了广泛应用和验证。

主要特性

  • 易于评估和开发:已在瑞萨 RA MCURZ MPU 上得到验证
  • 低延迟:本地响应,比基于云/服务器的安全防御快得多
  • 冗余而可靠:安全服务器或其网络连接上没有单点故障
  • 可扩展且灵活:分布式账本技术支持无密钥对等身份验证,消除了成本和证书管理复杂性
  • 安全:要破坏系统,必须在两次事务之间攻击大部分节点

图表

SmartAxiom 图表

目标市场和应用

  • 智能建筑和城市 — 安全控制和自动化
  • 物流 — 提高对跟踪设备的信任并加速供应链
  • 车辆内和车辆之间 — 汽车可以实现自我保护,并可作为更大系统中的端点
  • 工业物联网 — 保护智能工厂

Title类型最后更新日期文档大小
IoT Management Secured from Endpoint-to-Cloud with Blockchain Technology
IoT Management Secured from Endpoint-to-Cloud with Blockchain Technology for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年6月26日 956 KB
SmartAxiom IoT Management & Security Introduction PDF 2020年7月22日 1.89 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.