用于 RA MCU 的 CS-Lab BACnet 堆栈

RA 生态系统合作伙伴解决方案

描述

用于 RA MCU 的 CS-Lab BACnet 堆栈可帮助开发人员节省在实施 BACnet 兼容应用程序上所花费的时间和精力。CS-Lab 编译了一个库,该库支持程序员将 BACnet 用于特定任务(自动化站)。BACnet 堆栈的例程接管了符合 BACnet 标准协议的操作,使程序员能够专注于实际的应用程序。

主要特性

人性化、灵活、可靠

  • 便利性:大大简化了符合标准的应用程序的开发过程。
  • 灵活性:大型 I&C 系统可以与自动化站或小型设备(例如热量表)使用相同的方式进行编程。
  • 带宽:适用于实施各种操作系统,从较旧的 Windows 系统到各种版本的 Linux 系统都可以适用。
  • 可靠性:作为 BTF 的一部分,经官方认可的测试实验室可以使用该堆栈来测试 BACnet 产品的标准合规性。

很多详细信息将得到自动处理,由此用户不必再为它们担心。因此,BACnet 对象的功能可作为对象数据库得以实现。此外,在代码中,还内置了各种用于获取现场设备价值的机制和备用信息。

系统框图

CS-Lab BACnet 堆栈系统框图

目标市场和应用

  • 楼宇自动化

CS-Lab 标志

 

MBS 标志

 

RA Ready 标记

 

Title类型最后更新日期文档大小
CS-Lab BACnet stack for RA MCUs
CS-Lab BACnet stack for RA MCUs for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年7月25日 218 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.