旋转变压器到数字转换器

这是一个数字信号处理 IC,用于将来自无刷直流电机和步进电机的旋转变压器传感器的信号转换为用于 RX MCU 的角度信号和位置信号。

RAA306400XGFP 是一款 R/D(旋转变压器/数字)转换 IC,用于将旋转变压器检测信号(电气角度信息),即来自单相励磁两相输出型旋转变压器传感器(角度传感器)的基于旋转变压器的机械旋转角度的模拟信号,转换为数字信号,然后输出。

 

特点

通过高速响应扫描减少节拍时间,这是其他旋转变压器到数字转换器 (RDC) IC 无法实现的。

支持电压检测和电流检测两种方式,并实现绕组误差校正功能,因此无需挑选旋转变压器制造商。
提高了电机和旋转变压器的可用性。

通过使用一些经常需要的电机控制 MCU 功能和简化 RDC 电路,降低了设备(RDC IC) 的成本。

 

 

技术规格

内容 功能
旋转变压器驱动单元 输入 方波:5/10/20kHz,2.5Vp-p(最大值)
励磁信号输出
交流电压:2.5Vp-p(最大值)
;交流电流:35mAp-p(最大值)
过温检测电路 内置
转换器部件 差分放大器电路 可变增益:2、4、8、16.5X
信号转换电路 角度误差校正功能,内部电路误差校正功能
断连检测电路 从信号振幅检测断连
放大器电路单元 差分放大器电路 2 通道(差分输入支持),可变增益:10、25X,用于电机控制电流检测
控制 通信功能 SPI 接口(最大 1MHz)
工作频率 4 MHz
转换误差 ±0.2 度
电源电压 VDD = 4.5-5.5 V,IOVDD = VDD
电源电流 最大工作电流:20mA(通常)
节电时间:420μA(通常)
工作环境温度 -40 ℃ 至 +105 ℃
封装 48 引脚塑封 LQFP(7mm x 7mm,0.5mm 间距)

支持的旋转变压器

VR 型 4 相旋转变压器

电压检测法

电流检测法

 

 

系统框图

软件和工具

了解更多

 

 
 

软件与硬件资源

标题 描述
My Renesas 创建一个 My Renesas 帐户,以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
在线学习 用于学习和了解微控制器和微处理器的信息。
常见问题 常见问题和实用的开发技巧。
论坛 一个论坛和社区网站,可与其他使用瑞萨电子产品的人员分享技术信息、问题和意见。