为了支持新的工业物联网(IoT)和工业4.0计划的发展,工业设计人员正在利用基于以太网的工业网络协议,如 EtherCAT®﹑PROFINET® 和 Ethernet/IP™,以实现工厂中的实时连接,有效地提高了运营效率及降低成本。

 

选择支持领先协议的经济高效的平台,同时实施技术以改进复杂的实时操作管理。

R-IN32M3的特色:

1. 搭载了实时OS加速器(HW-RTOS)以及以太网加速器

最大的特点是为了实现工业以太网通信所强调的高速实时应答和高精度通信控制,将一部分实时OS所需要的功能硬件化,以实现超高速的运行。

用硬件OS来代替CPU处理大量OS相关操作,不仅实现了从前产品5~10倍的高速运转,CPU也可以专注于处理通信协议控制,从而使CPU SW-RTOS处理而引起的时间波动减少1/5~1/10。

 

了解更多 >>

 

2. 支持CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP等多协议

R-IN32M3系列支持包括CC-Link IE, EtherCAT在内的多种工业以太网协议和开放网络协议。

  • 以太网协议:CC-Link IE Field1, EtherCAT2, EtherNet/IP, PROFINET (RT), Modbus TCP, and FL-net (TBD)
  • 开放网络协议:CC-Link, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU/ASCII

注:

  1. 仅对应 R-IN32M3-CL
  2. 仅对应 R-IN32M3-EC
R-IN32M3的特色

  → 相关详细信息,请点击这里

 

产品阵容

  产品名称 特征
R-IN32M3-CL UPD60510BF1-HN4-M1-A 支持CC-Link IE Field(智能设备站)
搭载MII/GMII接口
R-IN32M3-EC MC-10287BF1-HN4-M1-A 支持EtherCAT Slave
内置2Port EtherPHY

※此为停产产品:

UPD60510F1-HN4-M1-A

MC-10287F1-HN4-M1-A

 

产品模块图:

 

目标应用:

R-IN32M3 适用于现场总线网络,运动网络的各种从站机械的通信单元。

为所指位置

目标产品: PLC, 远程输入/出单元, CNC, 交流驱动器(变频器), 机器人, 伺服驱动器, 伺服电机

 

  • Arm, Cortex为Arm Limited的商标及注册商标。
  • Ethernet以及以太网为 Fuji Xerox Co., Ltd.的注册商标。
  • IEEE为the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 的注册商标。
  • EtherCAT为Beckhoff Automation GmbH, Germany的注册商标。
  • CC-Link以及CC-Link IE Field为CC-Link协会 (CC-Link Partner Association: CLPA)的注册商标。
  • 此外,本资料中的产品及服务名称皆为其所有者的商标及注册商标。

 

Resources for Software and Hardware

Title Description
My Renesas Create a My Renesas account to use our tool download services, receive e-newsletter/update notifications, and take advantage of our other services.
e-learning Information for studying and learning about microcontrollers and microprocessors.
FAQ Frequently asked questions and useful hints for development.
Forum A forum and community site to share technical information, questions and opinions with others who use Renesas products.
您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password