电表是工业和绿色革命的必备品。 三相或多相电表适用于重工业和耗电量高的家庭。
虽然机械电表的坚固性使其在现代市场也占据主导地位,但市场对自动抄表 (AMR) 能力的需求不断增加,以及对篡改企图敏感性的较低要求推动了增强型智能电表、电子仪表,以及更简单的远程数据采集和处理机制的发展。
防篡改和连接系统为用户提供许多有关其能源消耗的信息。
系统优势:
目标应用:
Ultra-low Power Microcontrollers for High-end Smart Electricity Meter Market
1200V AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Converter for Three-Phase Industrial Applications up to 12W
5V, Half Duplex, 5Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver
High-speed Switching/High Isolation Voltage Photocoupler Series
High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches
150mA Wide Input Range Ultra Low Quiescent Current Linear Regulator
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合