智能终端后备供电系统输入电压范围宽,从 4.5V 到 40V,输出范围为 1A 到 20A。 可采用超级电容器来取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为后备电源。 在该解决方案产品中,ISL81401 升降压控制器可运行与降压、升压、升降压模式下,支持双向 CC/CV 模式,完全可以取代友商的分体式解决方案产品。 充电时间可根据需要编程设置,放电时间也可进行优化,确保完全放电。 ISL81401 对电容器进行放电的能力可与当今的电子元组件相媲美,有助于充分利用电容电量,节约成本。
系统优势
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
基于超级电容器的终端后备供电系统具有宽范围的输入电压,从 4.5V-40V,输出范围为 1A-20A。 使用超级电容器作为备用电源。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。