通过采用“USB 供电”或者 USB PD,革新了数据传输和供电设备之间相互连接的方式。USB 版本支持在任何方向上的传输功率高达 100W。
R9A02G011 USB 电源控制器及 ISL81401 升降压控制器使用户可以创建高效的 USB Type-C 充电器。ISL81401 具有内置偏置电源,能够为 R9A02G011 供电。作为单独的降压转换器,ISL85413 用于进一步提高效率,使系统更可靠,更高效。
主要特性:
USB PD Controller
Wide VIN 300mA Synchronous Buck Regulator
40V Bidirectional 4- Switch Synchronous Buck-Boost Controller
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合