强大的ISL32741E和ISL32740E为工业IoT网络提供了业界最高的工作电压和超低EMI
美国加州、MILPITAS --- 2017年8月29日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。
与其他隔离技术相比较,ISL3274xE收发器具有更多优势,包括超低辐射发射和EMI敏感性、在总线上支持多达160个器件、以及更高的125°C温度范围。这些器件利用了巨磁阻(GMR)技术,可以提供电流隔离,以保持通信总线免受在有电气噪声的工厂和楼宇自动化环境中产生的共模噪声干扰。此外,Intersil的GMR隔离功能不需要复杂的编码,而采用RF载波或脉冲宽度调制(PWM)来跨越势垒传输直流和低频信号的电容性和基于变压器的隔离器则往往需要复杂的编码。
ISL3274xE收发器非常适合用于PROFIBUS DP和高速RS-485网络中的“设备到总线”接口,此类网络把PLC连接到仪器、机器人、电机控制驱动器、数据采集和数字I/O模块等。除了不需要任何屏蔽之外,这些收发器还能简化PCB布局,占用更少的电路板空间,提高数据传输的可靠性和完整性。与此同时,ISL3274xE器件还实现了低功耗。例如,ISL32740EIAZ的60mA电源电流允许其以最高速度在极小的4mm x 5mm QSOP封装中运行,而不会过热。
在非隔离控制端,ISL3274xE收发器支持直接连接到3V微控制器(MCU),而隔离的总线端则连接至更高的5V电压电源,从而在100米及更长的距离上传输强大的总线信号。ISL3274xE收发器完全符合EN 50081和EN 50082-2电磁兼容性(EMC)标准和信息技术设备(ITE)EN 61000伞型线电压标准。
Intersil公司工业模拟和电源产品副总裁Philip Chesley表示:“我们最新的高速RS-485隔离收发器几乎不辐射出任何EMI,而且它们消除了总线节点之间的接地回路,以保护数据传输。ISL32741E的高工作电压,以及将强化的隔离势垒推高到6kV的能力,能帮助客户解决他们最困难的IIoT网络设计问题。”
- 40Mbps的数据速率可实现高速数据传输
- 支持3V至5V电源
- 提供5ns脉冲偏移和20ns传播延迟
- ISL32741E提供了6kVRMS隔离/1,000VRMS工作电压,和12.8kV浪涌抗扰度
- ISL32740E提供了2.5kVRMS隔离/600VRMS工作电压
- 单个单元负载允许在总线上有多达160个器件
- 50kV/µs(典型值)、30kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度,在嘈杂环境中提供了可靠的数据传输能力
- 提供44,000年的势垒寿命
- 15kV ESD总线引脚保护,低EMC占位空间
- 热关断保护可防止总线争用期间或电流过大时可能产生的损坏
- PROFIBUS兼容性
ISL3274xE可以与ISL28025精密数字电源监测器、 ISL12022M低功耗实时时钟和瑞萨的MCU组合,创建出一套系统解决方案。
ISL32740E和ISL32741E 40Mbps RS-485收发器现已开始供货,评估板也已供货。了解更多信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl32741e。
器件 | 工作电压 (V) | 隔离电压 (kV) | 封装(16引脚) | 温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|
ISL32740EIAZ | 600 | 2.5 | QSOP | -40 至 85 |
ISL32740EIBZ | 600 | 2.5 | SOIC-W | -40 至 85 |
ISL32740EFBZ | 600 | 2.5 | SOIC-W | -40 至 125 |
ISL32741EIBZ | 1000 | 6 | SOIC-W | -40 至 85 |
ISL32741EFBZ | 1000 | 6 | SOIC-W | -40 至 125 |
Intersil、Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。