强大的ISL32704E提供具有重大突破的性能、业内领先的EMI和CMTI以及最高工作电压,适用于工业IoT网络
美国加州、MILPITAS--- 2017年2月14日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最小的隔离RS-485差分总线收发器--- ISL32704E,用于为工业物联网(IIoT)提供4Mbps双向数据传输功能。高速ISL32704E提供业内领先的抗电磁干扰(EMI)和共模瞬态抗扰度(CMTI),采用小巧的4mm x 5mm QSOP封装,尺寸比竞争器件小70%。另外,它还提供600VRMS工作电压,比最接近的竞品高约50%。
ISL32704E RS-485收发器利用巨磁阻(GMR)技术来提供电流隔离,使通信总线不受工厂和建筑自动化环境中产生的共模噪声的干扰。ISL32704E非常适用于IIoT网络中用于将可编程逻辑控制器(PLC)连接至仪表、机器人、电机驱动装置、数据采集和数字I/O模块的设备-总线接口。Intersil的ISL32704E GMR隔离相对于其他隔离技术的优势是更低的辐射发射和低EMI磁化率。此外,其GMR隔离也无需复杂的编码方案,这是使用RF载波或脉宽调制(PWM)来越过障碍物传输DC和低频信号的电容性和基于变压器的隔离器做不到的。
另外,ISL32704E的功耗也比竞品小80%,这是因为它不使用高耗电的电能传输线圈或变压器。ISL32704E的20mA电源电流使其能够在很小的QSOP封装中以最大速度工作时也不会出现过热现象。在非隔离式的控制侧,ISL32704E支持直接连接至3V微控制器,而隔离式总线侧连接至电压更高的5V电源,实现高强度的总线信号传输100米及更长的距离。ISL32704E完全符合EN50081和EN50082-2电磁兼容性(EMC)标准,以及针对ITE 61000的线路电压标准。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“我们的新型ISL32704E隔离RS-485收发器几乎不产生辐射EMI,解决了客户在工业设计中遇到的最大问题之一。除了无需任何屏蔽措施之外,该收发器还可简化PCB布局、缩小占板空间、并增强数据传输可靠性和完整性。”
- 4Mbps数据速率实现高速数据传输
- 2.5kVRMS隔离电压(按照UL 1577 标准)和600VRMS工作电压(按照VDE 0884标准)
- 支持3V - 5V电源
- 单一负载(single unit load)允许总线上的器件可达32个
- 50kV/µs(典型值)、30kV/µs(最小值)共模瞬变抗扰度可在有噪声的环境中提供可靠的数据传输
- 提供44,000年隔离寿命
- 15kV ESD总线引脚保护
- 低EMC占位空间
- 热关断保护功能可防止总线争用期间的损坏,或线路短路时造成总线电流过大而引起的损坏
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 满足或超出ANSI RS-485标准的要求
- 正在进行VDE V0884-11认证
ISL32704E隔离RS-485收发器现已供货,产品采用4mm x 5mm 16引线QSOP封装。ISL32704EVAL1Z评估板也已供货。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl32704e。
Intersil和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。