汽车级ISL76534提供业内最低功耗和最高准确度的gamma校正,实现明亮且对比度高的LCD显示
2016年10月10日

美国加州、MILPITAS -- 2016年10月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车TFT-LCD显示的业内功耗最低14通道可编程gamma缓冲器 --- ISL76534。汽车级ISL76534提供最高准确度的gamma校正,确保每个车载LCD面板的亮度和色彩匹配一致。ISL76534非常适合用于专为车载信息娱乐显示、高级驾驶辅助系统(ADAS)智能镜(smart mirror)和组合仪表显示而设计的下一代LCD。

强大的ISL76534向工程师提供一个Vcom和14个gamma通道,支持10-bit分辨率,以实现对gamma曲线的微调,避免了由于gamma校正不正确而造成的LCD面板过白或过暗的现象。工程师使用ISL76534来校正和存储gamma曲线,从而确保开启每个LCD并显示悦目的图像。ISL76534的内部EEPROM存储出厂校正的gamma和Vcom参考值,并通过提供10,000次写循环和20年的数据保持能力(105°C),实现显著高于竞争器件的可靠性和性能。

ISL76534电路架构使其比竞争解决方案更易于使用。无需电源时序控制——模拟或数字电源均可首先启动。在初始化时,所有gamma缓冲器和Vcom输出通道以受控的方式同时单调启动,从而杜绝发生LCD面板锁定。这给ADAS和汽车安全系统增加了另外一层可靠性,比如依靠LCD面板来迅速启动并完美运行的倒车摄像头。此外,ISL76534的75 dB高电源抑制比(PSRR)可防止电源噪声到达gamma缓冲器输出,并可在LCD面板中显示。

 

ISL76534还提供56.6mW的业内最低功耗,仅为最接近竞争产品的五分之一。其针对模拟、数字和Vcom电源的低最大输出电流可简化电源和散热设计。该器件的低功率耗散还消除了对散热器的需要,可防止结温过高,并允许工程师使用成本更低的LDO代替开关稳压器。

 

Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“汽车制造商继续利用各种显示系统在下一代汽车中提供更多新功能。我们的14通道可编程gamma缓冲器可确保每辆汽车的LCD面板提供一致的丰富色彩和均匀且具有视觉吸引力的外观,满足驾驶员对电子系统的期待。” 

 

  • I2C可编程15通道参考电压输出
    • 14通道gamma参考,10-bit分辨率,具有60mA Iout和5V/µs压摆率的缓冲输出
    • 1通道Vcom校正器,10-bit分辨率,100mA(最大)输出电流和5V/µs压摆率
  • 模拟电源工作电压范围:6.3V - 19V
  • 数字电源工作电压范围:2.25V - 3.6V
  • 56.6mW超低功耗简化电源和散热设计
    • 2.5mA模拟AVDD最大电流,1.2mA放大器AVDD最大电流,以及0.33mA数字DVDD最大电流
  • 典型静态电流功耗为12mW @8V
  • PSRR(典型值)75dB
  • EEPROM数据保持20年@ +105°C,极端坚固耐用性和可靠性
  • 10,000次写循环的EEPROM耐用性
  • 对裸片温度过高时的过温保护
  • AEC-Q100 Grade-2合格,工作温度范围:-40°C至+105°C
 
系统设计工程师可通过结合使用ISL76534与ISL78419 TFT-LCD PMIC、40V 2.5A同步降压控制器ISL78206以及40V低Iq线性稳压器ISL78307,来创建完整的TFT-LCD电源。添加6通道50mA LED背光驱动器ISL78171,可驱动所有信息娱乐和ADAS TFT-LCD。
 

14通道ISL76534可编程gamma缓冲器现已供货,产品采用紧凑的4.5mm x 5mm 28引线TQFN封装。ISL76534EVAL1Z评估板也已供货。欲知更多信息,请访问:http://www.intersil.com/products/isl76534

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。