Intersil的同步降压稳压器为车载信息娱乐和高级驾驶辅助系统应用提供负载点电源转换功能

Stock Price
Investor Relations

非常高效的ISL7823x DC/DC转换器将5V电源电压步降至负载点输入电压

11 Apr 2016

美国加州、MILPITAS--- 2016年4月12日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出新系列单片式同步降压稳压器--- ISL7823x,可将5V和3.3V主电源电压步降到可低至0.6V的负载点(POL)输入电压,为GPU、FPGA、DSP和SoC供电。高效的ISL78233、ISL78234和ISL78235分别提供3A、4A和5A连续输出电流,供给给车载信息娱乐系统音响本体,以及采用前视智能摄像头来发现和对目标物进行分类的高级驾驶辅助系统(ADAS)等。这些引脚兼容的同步降压稳压器,有助于系统设计工程师进行简单的物料清单(BOM)变更,并为印刷电路板(PCB)选择合适的器件,以满足从基础配置到豪华配置的各档汽车的不同负载要求。

 

ISL7823x同步步降DC/DC转换器使用电流模式控制架构,来提供快速瞬态响应和卓越的回路稳定性。它们通过集成低导通电阻高边PMOS和低边NMOS MOSFET,来减少外部元件数量并降低功率损耗,同时提供100%占空比操作能力。ISL7823x结合了2MHz开关频率与100ns(最大值)最小接通时间保证,以避免调频广播频道的干扰,有助于设计工程师使用感值较低的电感和尺寸更小的电容。

 

ISL7823x系列的最小接通时间保证提供了宽步降比范围,这是在高开关频率下提供1V POL供电电压的必要条件。竞品的解决方案往往不能保证在高于AM频段的开关频率下向应用处理器提供非常低的输出所需的低占空比。这就会增加无法满足系统设计工程师对电磁干扰(EMI)要求的风险,进而导致因为需要重新设计和进行更多测试而带来的高成本。

 

Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“引脚兼容的 ISL7823x 系列为汽车行业客户提供了一种可靠的负载点解决方案,可以适应在相同 PCB 布局上选择不同元件,满足客户所有新车的应用需求。我们的同步降压稳压器能够以单一占位满足单核、双核及四核处理器的负载要求,使汽车生产商能够轻松地使其车型具备差异化竞争优势。”

 

ISL7823x降压稳压器的主要特性和规格

  • 支持2.7V - 5.5V输入电压范围,并可提供高达95%的高效率
  • 100ns最小接通时间保证,以支持宽输出调节范围
  • 500kHz - 4MHz可调节开关频率,默认2MHz
  • 外部同步频率最高可至4MHz
  • 提供1%参考精度(以保证严格调整率)以及内部1ms软启动或者可调节的外部软启动
  • 禁用期间软停止输出放电
  • 故障保护包括过温、过流、输出过压和欠压、输入欠压锁定、短路及负过流
  • AEC-Q100认证,-40°C至+125°C工作温度范围
  • 可润湿侧翼QFN封装允许对焊接处进行光学检查,从而降低制造成本

 

ISL78235可与ISL78233 3A同步降压稳压器、ISL78234 4A同步降压稳压器、ISL78113A同步升压转换器、ISL78201 40V/2.5A稳压器、ISL78206 40V/2.5A同步降压控制器和ISL78302双LDO结合使用,为车载信息娱乐系统音响本体提供完整的从电池至POL电源。

 

供货

ISL78235 5A同步降压稳压器现已供货,产品采用5mm x 5mm 16引线WFQFN封装。另外也提供3mm x 3mm TQFN封装。ISL78235EVAL2Z评估板也已供货。欲知更多信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl78235

 

ISL78233 3A和ISL782344A同步降压稳压器现已供货,采用5mm x 5mm 16引线WFQFN封装。另外也提供3mm x 3mm TQFN封装。ISL78233EVAL2Z和ISL78234EVAL2Z评估板也已供货。欲知更多信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl78233 和www.intersil.com/products/isl78234

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。