该器件外形尺寸小,功率密度高,转换效率高,适合通信和工业应用
2015年1月19日

美国加州、Milpitas--- 2015年1月20日— 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款双路3A/单路6A降压DC/DC电源模块--ISL8203M。该模块紧凑型9.0mmx 6.5mm x 1.83mm的占位面积与工业领先的95%效率的结合为电源系统设计工程师的低功率、低压应用提供了高性能、易于使用的解决方案。

 

ISL8203M是一种完整电源系统模块,内部包含一个PWM控制器和同步开关MOSFET、电感及无源元件,支持2.85V - 6V输入电压范围和0.8V -5V可调节输出电压范围,设计工程师能够使用一个芯片构建单路6A或双路输出3A电源。

 

ISL8203M电源模块以效率最大化为设计目标,提供15°C/W的同类最佳散热性能,并可在85°C条件下提供6A输出电流而无需散热器或风扇。ISL8203M采用Intersil的专利技术和先进封装工艺来提供高功率密度和业内最佳的散热性能,使ISL8203M能够在宽温度范围内满载工作。该电源模块还提供过温、过流和欠压锁定保护,进一步增强了其坚固性和可靠性。

 

今天推出的这款器件可简化用于通信、测试测量和工业系统中的FPGA、ASIC、微处理器、DSP和其他负载点转换的电源设计。

 

“我们的客户都在寻求越来越紧凑的DC/DC解决方案”,Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“ISL8203M模拟电源模块为双路输出低功率解决方案提供最小占位面积而不影响性能,使客户有可能获得其需要的占位面积和效率。”

 

  • 双路3A或单路6A开关电源
  • 高效率,可达95%
  • 宽输入电压范围:2.85V - 6V
  • 可调节输出电压范围:0.8V - 5V
  • 内置数字软启动:1.5ms
  • 外同步频率可达4MHz
  • 过流保护

 

ISL8203M电源模块现已供货,尺寸9mm x 6.5mm,采用QFN封装,单价5.97美元,1,000件起订。ISL8203MEVAL2Z评估板单价67美元。欲知有关ISL8203M电源模块的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/ISL8203M。欲知有关ISL8203MEVAL2Z评估板的更多信息,请访问:www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl8203mevalxz.html

 

ISL8203M所在的全面模拟和数字电源模块产品族提供1V - 80V输入电压和4A - 33A输出电流选择,以适应广泛的应用要求。欲知有关Intersil的全部模拟和数字电源模块产品的更多信息,请访问:www.intersil.com/powermodules

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。