ISL81802EVAL2Z 双输出评估板采用 ISL81802,这是一款 80V 双同步降压控制器,可提供外部软启动、独立启用功能,并且集成了 UV/OV/OC/OT 保护功能。 100kHz 至 1MHz 的可编程开关频率帮助优化电感尺寸,强大的栅极驱动器保证每相高达 10A 的输出。 ISL81802EVAL2Z 评估板设计用于大电流应用。

特性

  • 宽输入范围:18V 至 80V 适用于 12V 输出,6V 至 80V 适用于 5V 输出
  • 利用跳脉冲方式提供高轻载效率
  • 可编程的软启动
  • 可选择 DEM/PWM
  • 可选择 CC/HICCUP OCP 保护
  • 通过软启动支持预偏置输出
  • PGOOD 指示器
  • OVP、OTP 和 UVP 保护
  • 从输出反向偏置以提高效率

应用

  • 电信
  • 服务器和数据中心
  • 汽车电子
  • 工业设备
  • 电源系统

产品选择

器件号 Part Status Buy Sample
ISL81802EVAL2Z
Active
Availability

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
ISL81802EVAL2Z User Manual 手册 PDF 1.31 MB
下载
ISL81802EVAL2Z Design Files Design File ZIP 965 KB