close

RL78/G23-64p 快速原型开发板配备RL78/G23微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2仿真器Lite实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino Uno和Grove接口,具有高度的可扩展性,譬如能够访问微控制器的所有引脚。本产品还支持使用Arduino IDE写入程序。

特性

  • 配备16位微控制器(64脚、ROM:128KB, RAM:16KB)
  • 使用USB线连接到电脑,即可通过COM端口通信编写/调试程序
  • 可以访问微控制器的所有引脚
  • 标配Arduino Uno和Grove接口
  • 支持Arduino IDE
  • 适用RL78开发环境(软件和工具请参阅此处

tune产品选择

器件号 Part Status Buy Sample
RTK7RLG230CLG000BJ
Active
Availability

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
star RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Quick Start Guide 快速入门指南 PDF 499 KB
Renesas LPWA Studio 手册 - 硬件 PDF 1.96 MB
LoRa®-based Wireless Software Package Quick Start Guide 快速入门指南 PDF 583 KB
Renesas LPWA Power Estimator 手册 - 开发工具 PDF 287 KB
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board User's Manual 日本語 手册 - 开发工具 PDF 1008 KB
应用指南 & 白皮书
RL78/G23 32-Bit Interval Timer (8-bit counter mode)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 514 KB
RL78/G23 A/D Converter (Software trigger wait mode)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 286 KB
RL78/G23 CPU Clock Changing and Standby Settings
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 1.51 MB
RL78/G23 How to Use the Output Current Control Ports
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 257 KB
RL78/G23 Operation State Switching
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 365 KB
RL78/G23 Realtime Clock
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 517 KB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (AEHA Format, SNOOZE Mode)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 403 KB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (NEC Format, SNOOZE Mode)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 417 KB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (RC-6 Format)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 522 KB
RL78/G23 Setting the Window Comparator
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 321 KB
RL78/G23 Transferring A/D Conversion Result Using the DTC
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 366 KB
RL78/G23 Using VBAT Pin
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 471 KB
RL78/G23 Voltage Detector
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 326 KB
New functions of the RL78/G23 Logic and Event Link Controller (ELCL) 日本語 白皮书 PDF 410 KB
RL78/G23 I2C Supporting Multiple Slave Address (Master)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 921 KB
RL78/G23 Self-Programming Using Boot Swapping via UART communications
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 956 KB
Firmware Update over LoRaWAN® Sample Application 应用文档 PDF 985 KB
LoRaWAN® Stack Sample Application 应用文档 PDF 430 KB
LoRaWAN® stack reference guide 应用文档 PDF 697 KB
RL78/G23 Timer Array Unit (Interval timer)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 430 KB
RL78/G23 Timer Array Unit (PWM output)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 434 KB
Radio Driver Reference guide 应用文档 PDF 591 KB
- LoRa®-based Wireless Software Package (V3.01) Rev.3.01 - Sample Code 样例程序 ZIP 9.81 MB
Radio Evaluation Program Commands Reference 应用文档 PDF 422 KB
RL78/G23 Serial Interface UARTA
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 645 KB
RL78/G23 SMS Button Long Press/Short Press Judgment
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 458 KB
RL78/G23 SMS Fire Detection Operation
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 584 KB
RL78/G23 SMS LED Blinking Dimming Control
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 586 KB
RL78/G23 SMS Moving Average Calculation
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 764 KB
RL78/G23 SMS Power Supply Monitoring
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 583 KB
RL78/G23 Safety Function (A/D Test)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 465 KB
RL78/G23 Safety Function (Flash Memory CRC Operation Function)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 612 KB
RL78/G23 A/D Converter (Scan mode)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 289 KB
RL78/G23 I2C Supporting Multiple Slave Addresses (Slave)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 724 KB
RL78/G23 Safety Function (Frequency Detection)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 593 KB
RL78/G23 High-speed On-chip Oscillator (HOCO) Clock Frequency Correction
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 604 KB
RL78/G23 Low-speed On-chip Oscillator (LOCO) Clock Frequency Correction
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 446 KB
RL78/G23 Middle-speed On-chip Oscillator (MOCO) Clock Frequency Correction
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 445 KB
RL78/23 Firmware Update Module
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 872 KB
RL78 Family True Random Number Generator (TRNG) Software Driver
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 279 KB
RL78/G23 ELCL Chattering Prevention Function
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 521 KB
RL78/G23 ELCL Edge Detection Thinning Function
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 637 KB
RL78/G23 ELCL Manchester Decoder Function
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 608 KB
RL78/G23 ELCL Multiple Parameter Monitoring Function
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 905 KB
RL78/G23 ELCL Slave Select Pin Function (for 4-wire SPI)
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 539 KB
RL78/G23 Method of Setting Flash Read Protection 日本語 应用文档 PDF 443 KB
RL78/G23 Third-Party Program Protection
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 300 KB
RL78/G23 Unique ID Read Driver
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 415 KB
低端微控制器:顺应物联网时代需求的RL78/G23 English, 日本語 白皮书 PDF 1.13 MB
其他
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Declaration of Conformity for UK and EU CE EMC includes WEEE 其他 PDF 87 KB
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Schematics 原理图 PDF 228 KB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
样例程序
RL78/G23 32-Bit Interval Timer (8-bit counter mode) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.77 MB
RL78/G23 A/D Converter (Software trigger wait mode) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 6.66 MB
RL78/G23 CPU Clock Changing and Standby Settings Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 10.27 MB
RL78/G23 How to Use the Output Current Control Ports Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 6.87 MB
RL78/G23 Operation State Switching Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.20 MB
RL78/G23 Realtime Clock Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 8.14 MB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (AEHA Format, SNOOZE Mode) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.94 MB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (NEC Format, SNOOZE Mode) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.98 MB
RL78/G23 Remote Control Signal Reception (RC-6 Format) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.84 MB
RL78/G23 Setting the Window Comparator Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.93 MB
RL78/G23 Transferring A/D Conversion Result Using the DTC Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.58 MB
RL78/G23 Using VBAT Pin Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 8.23 MB
RL78/G23 Voltage Detector Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 7.40 MB
RL78/G23 I2C Supporting Multiple Slave Address (Master) Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 5.81 MB
RL78/G23 Self-Programming Using Boot Swapping via UART communications Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 9.76 MB
RL78/G23 Timer Array Unit (Interval timer) Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.52 MB
RL78/G23 Timer Array Unit (PWM output) Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.24 MB
LoRa®-based Wireless Software Package (V3.01) Rev.3.01 - Sample Code 样例程序 ZIP 9.81 MB
- Radio Driver Reference guide 应用文档 PDF 591 KB
RL78/G23 Serial Interface UARTA Rev.1.02 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.53 MB
RL78/G23 SMS Button Long Press/Short Press Judgment Rev.1.10 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 8.60 MB
RL78/G23 SMS Fire Detection Operation Rev.1.10 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 8.95 MB
RL78/G23 SMS LED Blinking Dimming Control Rev.1.10 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 8.88 MB
RL78/G23 SMS Moving Average Calculation Rev.1.10 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 10.07 MB
RL78/G23 SMS Power Supply Monitoring Rev.1.10 - Sample Code
相关文件: 应用文档
日本語 样例程序 ZIP 9.75 MB
RL78/G23 Safety Function (A/D Test) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 5.27 MB
RL78/G23 Safety Function (Flash Memory CRC Operation Function) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 5.45 MB
RL78/G23 A/D Converter (Scan mode) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 6.73 MB
RL78/G23 I2C Supporting Multiple Slave Addresses (Slave) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 5.52 MB
RL78/G23 Safety Function (Frequency Detection) Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 9.71 MB
RL78/G23 High-speed On-chip Oscillator (HOCO) Clock Frequency Correction Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 5.37 MB
RL78/G23 Low-speed On-chip Oscillator (LOCO) Clock Frequency Correction Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 5.18 MB
RL78/G23 Middle-speed On-chip Oscillator (MOCO) Clock Frequency Correction Rev.1.01 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 6.72 MB
RL78/23 Firmware Update Module Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.68 MB
RL78 Family True Random Number Generator (TRNG) Software Driver Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.14 MB
RL78/G23 ELCL Chattering Prevention Function Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.86 MB
RL78/G23 ELCL Edge Detection Thinning Function Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.99 MB
RL78/G23 ELCL Manchester Decoder Function Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 8.63 MB
RL78/G23 ELCL Multiple Parameter Monitoring Function Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 6.93 MB
RL78/G23 ELCL Slave Select Pin Function (for 4-wire SPI) Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 8.01 MB
RL78/G23 Third-Party Program Protection Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 1.03 MB
RL78/G23 Unique ID Read Driver Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 应用文档
样例程序 ZIP 7.27 MB
Hardware
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Gerber Files PCB设计文档 ZIP 2.97 MB
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board BoM List PCB设计文档 PDF 168 KB

select_all软件和工具页面

文档标题 类型 Description Company
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] Emulator On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX] Renesas
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] Emulator On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX] Renesas

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
LoRa®-based Solutions 基本页面 2020年7月13日