瑞萨电子的可编程晶体振荡器 (XO) 旨在实现终极的灵活性、缩短交付周期,并最大限度地减少非经常性工程工作。 我们的 XO 系列提供了低抖动时钟源,具有低至 120 fs 的典型 RMS 相位抖动、高达 2.1 GHz 的可编程频率,并支持不同性能级别、输出类型、稳定性、输入电压、封装、引脚配置和温度等级。

立即定制您的振荡器

 

ProXO 现场可编程时钟振荡器

瑞萨电子 ProXO 系列(包括 XT/XP/XF 系列设备)经过精心设计,适用于数据中心、光纤和有线通信网络,以及需要极低噪声、稳定和精确时钟源的工业级设备。 典型的相位抖动在 12kHz 到 20MHz 带宽上为 120fs。 这些设备提供从 15MHz 到 2100MHz 的宽频范围,封装尺寸为 2.0mm x 2.5mm。

XP/XF 系列的稳定性在 -40°C 至 +85°C 时为 ±25ppm,在 -40°C 至 +105°C 时为 ±50ppm。 为了更紧密的稳定性,我们推荐 XT 系列;XT 系列采用集成的 TCXO 技术,可在 -40°C 至 +85°C 温度下提供 ±3ppm 的稳定度。 交付周期短、噪音低、频率范围宽、环境性能优异,只需要极少的工程工作量,即可将其融入到您的设计中,这使得 XT/XF/XP 器件成为超越其他技术的最佳选择。

XL、XA(汽车)和 XU 高性能时钟振荡器

瑞萨电子 XL、XA(符合 AEC-Q200)和 XU 晶体振荡器提供 HCMOS、LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出。 XU 和 XL/XA 系列具有 300fs 和 750fs 类型。 RMS 相位抖动依次为(12kHz–20MHz)。 器件提供 ±20ppm、±25ppm、±50ppm 或 ±100ppm 的频率稳定性选项,并可对 16kHz 至 1.5GHz 的定制频率提供快速交付周期。 这些产品采用行业标准封装(3.2mm x 2.5mm、5mm x 3.2mm、7mm x 5mm)和引脚排列。 这些产品的性能、价格和交付周期都能满足您的设计要求。 应用包括:网络、视觉系统、资讯娱乐、通信、数据 I/O、存储和服务器。

低噪声、低功耗晶体振荡器

瑞萨电子晶体振荡器设备是低功率晶体振荡器,可用于标准 5mm x 7mm 石英振荡器封装。 瑞萨电子晶体振荡器凭借其相位噪声性能,能够用作相位噪声敏感应用的参考时钟。 低功率振荡器是时钟产生的理想选择,其中低相位噪声参考时钟可改善传输距离,或降低比特误码率和数据传输线的转换误差。 应用使用的其他示例包括:无线基础设施无线电和基带处理单元、高速 SerDes 时钟(例如 S-RIO 1.3 和 2.1)、PCI Express® 第 1、2 和 3 代、各种以太网接口(千兆以太网、XAUI 和万兆以太网)、SDH/SONET 应用中的光接口(OC-12、OC-48 和 OC-192),以及仪表应用中的驱动 DAC/ADC 器件。

石英振荡器 IC 的主要选择标准

虽然采用标准的物理占位空间,石英振荡器 IC 却能提供各种功能和性能级别。 关键属性包括:

  • 输出类型:这是晶体振荡器电路所需的输出信号类型。 瑞萨电子提供 CML、HCMOS、LVCMOS、HCSL、LVDS 和 LVPECL。
  • 输出频率范围:输出频率的有效范围。 瑞萨电子提供各款石英晶体振荡器,可满足所有主流应用的频率需求。
  • 核心电压:为器件供电的电源电压。 这通常由系统中可用的电源轨确定,且往往会对输出的电压水平产生影响。 瑞萨电子低功率振荡器提供 1.8V、2.5V 和 3.3V 选项。
  • 相位抖动:定义为与理想周期定时信号的非期望偏差。 瑞萨电子低功耗振荡器在 12kHz 至 20MHz 的频率范围内,集成低至 120fs 的典型 RMS 相位抖动,适用于高性能应用。

关于晶体振荡器和晶体振荡器替代品

晶体振荡器(或时钟振荡器)利用振动晶体或压电材料的机械共振产生精确频率的电信号。 这一频率通常用于为系统内的数字集成电路提供稳定的时钟信号。 最常用的压电谐振器类型是石英晶体。 通常,晶体振荡器电路通过接收来自谐振器的电压信号,将其放大,并反馈给谐振器来维持振荡。 当产生输出频率的能量与电路中的损耗相匹配时,振荡可以持续。 瑞萨电子提供数以千计的计时产品(如石英晶体振荡器/时钟振荡器),来满足大多数应用的需求。

description文档

文档标题 language 类型 降序排列 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Fox XpressO to IDT Part Number Cross Reference 指南 PDF 5.65 MB
其他
High-Performance Clock Oscillator Family Overview 概览 PDF 580 KB
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB