图像
瑞萨的晶体管阵列组合包括 NPN、PNP 和以我们互补的 UHF-1 SOI 工艺为基础的 NPN-PNP 组合晶体管阵列。 这些组合也包括适用于 VHF/UHF 放大器、VHF/UHF 混频器、中频(IF) 转换器和同步检波器的超高频晶体管阵列。 双长尾对晶体管阵列和吉尔伯特单元UHF晶体管阵列也可用于无线通信系统、无线电和卫星通信系统以及高性能仪表。
Channels (#) |
NPN or PNP |
Bandwidth (MHz) |
FT (GHz) |
Offset Voltage (Max) (mV) |
V (BR) CBO (V) |
V (BR) CEO (V) |
V (BR) EBO (V) |
CCB (pF) |
CEB (pF) |
hFE |
ICBO (nA) |
ICEO (nA) |
IOS (nA) |
NF (dB) |
Supply Voltage Vcc Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN | 5 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70 | 0.1 | 2 | 5000 | 3.5 | 14 | SOICN | |||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN/PNP | 8 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70,35 | 0.1 | 2 | 3.5 | 16 | SOICN | 6.695 | |||
Gilbert Cell UHF Transistor Array | 900 | 3V to 5V Single Supply | 8 | SOICN | 7.724 | ||||||||||||||
Dual Long-Tailed Pair Transistor Array | 2 | NPN | 10 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.3 | 0.2 | 70 | 0.1 | 5000 | 2.1 | 14 | SOICN | 4.909 | |||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN | 5 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70 | 0.1 | 2 | 3.5 | 16 | QFN, SOICN | ||||
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors | 2 | NPN | 8.5 | 6 | 21 | 9 | 6 | 0.5 | 0.6 | 100 | 5 | 5 | 2.4 | 6 | SOT23 | ||||
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors | 2 | PNP | 7 | 6 | 21 | 14 | 5 | 0.4 | 0.55 | 57 | 5 | 5 | 4.6 | 6 | SOT23 | 6.695 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
应用文档 | PDF 586 KB | |
应用文档 | PDF 239 KB | |
应用文档 | PDF 299 KB | |
应用文档 | PDF 238 KB | |
应用文档 | PDF 207 KB | |
应用文档 | PDF 204 KB | |
6 items
|
|
Renesas RF Technology Overview | 博客 | 2022年9月2日 |