文档标题 信息
Package Name PLQP0176LA-A
Package Previous Code 176P6R-A
JEITA Standard P-LFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_506
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Container JEDEC LFQFP 144pin PLQP0144KA-B Carrier/Package PDF 125 KB
Container Custom LQFP 116pin PLQP0116JA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LFQFP 176pin PLQP0176LA-A Package Outline Drawing PDF 32 KB